(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Llave de gancho ajustable

Llave de gancho ajustable
  • Descuento por volumen

Debido a que el diámetro compatible es ajustable, una sola llave puede manejar múltiples tamaños de diámetro. Adecuado para operar con gatos de tornillo, gatos de tornillo de soporte de abrazadera, gatos de base de aluminio y gatos de imán.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AHS2035-4K
AHS3560-4K
AHS6090-5K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Diámetro del pin
(φ)
Longitud del pin
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro conforme
(φ)
Jack compatible (No.E-175) Jack compatible (No.E-176) Jack compatible (No.E-343, 345)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

85φ32.7165φ22 - 35CS-50,70--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170φ43.3205φ35 - 60CS-100,150,250SJK-40,50,80Todos los modelos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380φ5.54.7280φ60 - 90-SJK-105,150,250-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Diámetro del pin
(φ)
Longitud del pin
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro conforme
(φ)
Jack compatible (No.E-175) Jack compatible (No.E-176) Jack compatible (No.E-343, 345)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico