(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de tuercas y espárragos con ranura en T

Juego de tuercas y espárragos con ranura en T
  • Descuento por volumen

S45C / juego de tuercas y espárragos de ranura en T apagados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSM0108
TSM1210
TSM1410
TSM1412
TSM1612
TSM1814
TSM1816
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del tornillo Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Masa
(kg)
Tuerca de acoplamiento (4 cada uno) Stud Bolt (cada cuatro piezas x 6 juegos) Tuerca de ranura en T (6 cada una) Tuerca de brida (4 cada una)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8 x 1.25102.8CNM0008BM00875,08100,08125,08150,08175,08200TNM1008FNM0008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10 x 1.5124.2CNM0010BM01075,10100,10125,10150,10175,10200TNM1210FNM0010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10 x 1.5144.2CNM0010BM01075,10100,10125,10150,10175,10200TNM1410FNM0010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12×1.75144.2CNM0012BM01275,12100,12125,12150,12175,12200TNM1412FNM0012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12×1.75164.3CNM0012BM01275,12100,12125,12150,12175,12200TNM1612FNM0012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M14×2187.3CNM0014BM01475,14100,14125,14150,14175,14200TNM1814FNM0014
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16×2187.5CNM0016BM01675,16100,16125,16150,16175,16200TNM1816FNM0016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Establecer contenido Perno prisionero: 75, 100, 125, 150, 175, 200 m / m las 4 piezas / tuerca de brida adecuada para el diámetro del perno: 4 piezas / tuerca de acoplamiento aplicable a los pernos compartidos en cada kit: 4 piezas / tuerca de ranura en T aplicable a los tornillos compartidos de cada kit: 6 piezas aplicables a los tornillos compartidos en cada kit Accesorio Base de madera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico