(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillos de neutralización F-60

Cepillos de neutralización F-60
  • Descuento por volumen

Cepillo antiestático largo que se puede cortar en forma según se desee.
[Caracteristicas]
· Un cepillo neutralizador que puede neutralizar la electricidad estática de las bandas de bajo voltaje a las bandas de alto voltaje.
· Fácil de limpiar incluso si se ensucia.
· El marco está hecho de aluminio que se puede cortar fácilmente.
· La electricidad estática se puede eliminar acariciando la superficie.
[Aplicaciones]
· Ideal para la ionización de aisladores como acrílico, plástico, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F-60

 
Número de Parte
F-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de marco Material para el cabello Acero inoxidable Longitud total (mm) 1000
Longitud del pelo (mm) 20 Peso(g) 220 Explicación suplementaria Un cepillo neutralizador ampliamente utilizado que puede neutralizar la electricidad estática de las bandas de voltaje a las bandas de alto voltaje.
Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F-60 de la serie Cepillos de neutralización F-60.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico