(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cinturón Unilon duro 60x265【1-5 piezas por paquete】

Cinturón Unilon duro 60x265
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Partes relacionadas
· Cantidad de embalaje (Base/pieza): 5
· Talla de cinturón (mm): 60 × 265

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MTM-NBM4
MTM-NBM5
MTM-NBM8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(Número)
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

60

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

39 Días o más

80

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

39 Días o más

150

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Componentes relacionados Cantidad de embalaje(Base/Pieza) 5 Tamaño de la correa(mm) 60X265

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico