(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador manual de alta resistencia

Destornillador manual de alta resistencia

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Chiflado
· Tamaño de tuerca compatible: M10
· Longitud total (mm): 460
· Peso (sol): 1800

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HN010

Número de Parte
HN010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Chiflado Tamaño de tuerca compatible M5 / M6 / M8 / M10 Longitud total(mm) 460
Peso(g) 1800

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HN010 de la serie Destornillador manual de alta resistencia.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico