(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de punta esférica (juego / artículo individual)

Llave de punta esférica (juego / artículo individual)
  • Descuento por volumen

Establezca llaves hexagonales de punta esférica fáciles de usar en 7 tamaños.
[Caracteristicas]
· Incluye un soporte dedicado que puede contener 7 llaves entre 1.5 y 6 mm.
· Tratamiento de endurecimiento de enfriamiento completo aplicado para fortalecer el cuerpo principal a través de un proceso cuidadoso.
· Un acero de aleación especial cuidadosamente seleccionado utilizado para el material, y un revestimiento de cromo duro altamente resistente a la corrosión y a la abrasión adoptado para la superficie.
· Un tipo de punta esférica que puede usarse inclinando hasta aproximadamente 20 ° para girar un perno colocado en un ángulo difícil de alinear con un agujero hexagonal.
· Tipo largo que facilita la aplicación de fuerza al aflojar un perno bien apretado.
[Aplicaciones]
Se puede usar en una amplia variedad de situaciones de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
W-110
W-110-1.5
W-110-2
W-110-2.5
W-110-3
W-110-4
W-110-5
W-110-6
W-111
W-112
W-113
W-113-1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Establecer contenido
(Libro)
Tornillo de cabeza hueca hexagonal Tornillo de fijación hexagonal Establecer contenido Tipo de detalles Peso
(g)
Características
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5 ~ 6Establecer producto80 ~ 18014 ~ 327M1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8M3、M4、M5、M6、M8、M10、M121.5、2、2.5、3、4、5、6Tipo largo130Tipo largo fácil de usar.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5Objeto unico8014-M1.6、M2M3-Tipo largo2Tipo largo fácil de usar.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2Objeto unico9616-M2.5M4-Tipo largo3Tipo largo fácil de usar.
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.5Objeto unico11118-M3M5-Tipo largo6Tipo largo fácil de usar.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Objeto unico12720-M4M6-Tipo largo9Tipo largo fácil de usar.
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

4Objeto unico14225-M5M8-Tipo largo18Tipo largo fácil de usar.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5Objeto unico16028-M6M10-Tipo largo31Tipo largo fácil de usar.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6Objeto unico18032-M8M12-Tipo largo51Tipo largo fácil de usar.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.5 ~ 6Establecer producto81 ~ 1804 ~ 137M1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8M3、M4、M5、M6、M8、M10、M121.5、2、2.5、3、4、5、6Bajo la cabeza tipo corto117Bajo la cabeza tipo corto que es fácil de manejar.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.5 ~ 6Establecer producto51 ~ 10114 ~ 327M1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8M3、M4、M5、M6、M8、M10、M121.5、2、2.5、3、4、5、6Tipo corto83Tipo de tramo corto compacto y liviano.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.5 ~ 6Establecer producto51 ~ 1014 ~ 137M1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8M3、M4、M5、M6、M8、M10、M121.5、2、2.5、3、4、5、6Bajo la cabeza, longitud completa tipo corto74Peso mínimo debajo del cuello, longitud total tipo corto.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5Objeto unico514-M1.6 / M2M3-Tipo de extremo corto / longitud total1Tipo ultraligero de extremo corto / longitud total.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico