(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Destornillador de impacto D ‑ 963

Destornillador de impacto D ‑ 963
  • Descuento por volumen

Destornillador de impacto con rotación intercambiable izquierda y derecha.
[Caracteristicas]
· La broca del motor gira a un par elevado cuando se golpea con un martillo, aflojando fácilmente los tornillos oxidados.
· Agarre protector con collar para proteger la mano que sujeta al conductor.
· Se puede conectar un casquillo cuadrado de 12,7 mm quitando el portabrocas.
· Estuche incluido
[Aplicaciones]
· Ideal para girar tornillos que son difíciles de aflojar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D-963

 
Número de Parte
D-963
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 / Numero 3 / Número 4 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 10
Longitud del eje L (mm) 80 / 36 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado
Imán NA Tipo de agarre Caucho Lado opuesto(mm) 8
Tamaño de la punta Longitud total 36 mm Bit: Número 2, Número 3, Número 4, (-) 10, Longitud total 80 mm Bit: Número 2, Número 3 Establecer contenido Longitud total 36 mm Bit: Número 2, Número 3, Número 4, (-) 10, Longitud total 80 mm Bit: Número 2, Número 3 Diámetro del mango(ø/mm) 37.5
Peso(g) 880

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D-963 de la serie Destornillador de impacto D ‑ 963.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico