(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves dinamométricas - llave mono digital, juego directo

Llaves dinamométricas - llave mono digital, juego directo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Llave de torsión de sujeción tipo mono especializada que no daña las esquinas de los pernos o tuercas.
[Caracteristicas]
· La mandíbula inferior de la parte de la cabeza de la llave inglesa está mejor asegurada y tiene una función de gusano sin reacción.
· Ajuste de par de tipo digital para una fácil identificación del valor mostrado.
· En el trabajo de apriete, cuando alcanza el valor de torque establecido, se escuchará un "clic" o una sensación en la mano.
· Se puede ajustar a cualquier tamaño requerido, métrico o en pulgadas, o a formas cuadradas o irregulares de tuercas y tornillos.
[Aplicaciones]
· Para tuberías de aires acondicionados, etc. y apriete de torque para automóviles y motocicletas.
· Para el montaje del conector / intercambiador de fibra óptica en instalaciones de comunicación, así como para pernos de anclaje en equipos de evacuación en instalaciones de prevención de desastres, etc.
· Tipo ancho ideal para apretar tuercas no ferrosas / plásticas, etc. a bajo par.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TMWM15
TMWM25
TMWM25W
TMWM50
TMWM50W
TMWM60
TMWM100
TMWM100W
TMWM115
TMWM150
TMWM150W
TMWM200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Graduación mínima
(Nm)
Longitud total
(mm)
Precisión de par
(±%)
Ancho de la cabeza
(mm)
Dimensiones de dos planos
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3 a 150.2289449.310~27320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5~250.2330449.310~27460
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5~250.2346766.817~38550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10–500.5330449.310~27460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10–500.5346766.817~38550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15–600.5330449.310~27460
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20~1001420466.817~38740
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20~1001438783.327~48920
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25~1151420466.817~38740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50–1501483466.817~38820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50–1501500783.327~481000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40–2002570483.327~481510

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo digital Cabeza reemplazable NA Dirección de carga Izquierda derecha
Conjunto / artículo individual Objeto unico Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico