(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Llave de barra hexagonal hecha de aleación de acero especial que mejora el alto torque, durabilidad y resistencia al desgaste.
[Caracteristicas]
· Utiliza una aleación especial compuesta de varios elementos de aleación para mejorar la durabilidad y la resistencia a la abrasión.
· Tratamiento térmico de alto nivel y tratamiento de cromado duro.
· Mejora el rendimiento de la aleación hasta el límite máximo, obteniendo propiedades de alto torque y tenacidad (tenacidad y resistencia al impacto).
· Se evita la abrasión de las piezas hexagonales, ya que su resistencia aumenta junto con un trabajo confiable y seguro, mientras que el nivel de resistencia es alto.
· El establecimiento de las condiciones ideales de tratamiento térmico mejora la dureza en un máximo del 15%.
· Tipo largo.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AL-02 |
AL-03 |
AL-04 |
AL-05 |
AL-06 |
AL-08 |
AL-0.71 |
AL-0.89 |
AL-1.5 |
AL-1.27 |
AL-2.5 |
AL-10 |
AL-12 |
AL-14 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Modelo | Llave hexagonal en forma de L | Modelo de punta | Tipo estándar | Artículo único / conjunto | Objeto unico |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero de aleación especial |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente