(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de bola larga L-Type Wrench SBL

Punta de bola larga L-Type Wrench SBL
  • Descuento por volumen

Llave tipo bolígrafo tipo L con durabilidad y resistencia al óxido.
[Caracteristicas]
· Hecho de material martensítico que enfatiza la resistencia y es resistente al óxido.
· Herramienta de acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas.
· Para trabajos de impermeabilización, equipos de fontanería y limpieza, etc.
· Óptimo para ubicaciones que usan pernos y tuercas de acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SBL-03
SBL-04
SBL-05
SBL-06
SBL-08
SBL-2.5
SBL-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3952020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41072325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51202835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61353265
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

815036155
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.5841820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017040180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Objeto unico
Material Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico