(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de ajuste largo (45 °) 2700M

Juego de llaves de ajuste largo (45 °) 2700M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un juego de llaves cerradas de tipo largo.
[Caracteristicas]
· El ángulo de flexión del mango es de 45 °.
· Se puede usar para apretar / aflojar pernos / tuercas, etc., evitando los objetos circundantes.
· La parte de la caja puede encajar fácilmente en tuercas y tornillos y facilita el trabajo en espacios relativamente estrechos, ya que tiene una estructura de doble hexágono.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· La parte desplazada tiene forma de anillo y es poco probable que se salga de los pernos y tornillos, y recibe el mismo peso en las partes circundantes.
· Potente y permite un apriete seguro.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2700M

Número de Parte
2700M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 198 / 220 / 350 / 248 / 307 / 184 Ángulo de desplazamiento(°) 45 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 8×10 / 12×14 / 14×17 / 11×13 / 19×22 / 24×27
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido (mm) 8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27 Establecer contenido (elementos) 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2700M de la serie Juego de llaves de ajuste largo (45 °) 2700M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico