(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uni Stone

Uni Stone

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una muela de fibra cerámica de alta calidad que utiliza materias primas estrictamente seleccionadas.

[Caracteristicas]
· La piedra UNI es una piedra de afilar hecha de cerámica de la más alta calidad para la que solo se utilizan los materiales más selectos.
· La alta pureza de los cristales ofrece un rendimiento y acabados de alto pulido sin igual.
· Además, la unión de cristales es fuerte en unidades de micras, y se ha logrado una alta resistencia a la flexión.
· Alta resistencia (1.300 MPa): resistencia a la flexión de hasta 1.300 MPa (aumento del 120 al 200%).
· Alto poder de pulido (doble eficiencia de pulido): tiene el doble de eficiencia de pulido que las muelas de cerámica (acorta el tiempo de eliminación de la escala EDM en un 50%).
· Excelente acabado (Ra = 0.4 µm) y estructura cristalina adecuada para el pulido (reduce el tiempo de corte en un 50% hasta Ra = 0.4 µm).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YST3-15
YST13-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
AEspesor de la muela
(mm)
Ancho de piedra de afilar
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000Tipo redondo33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

800Tipo cuadrado113

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Muela de fibra de cerámica Longitud de la muela(mm) 100 Características Alta dureza (1.300 MPa), alta resistencia a la molienda (dos veces la resistencia de la muela de cerámica), excelente acabado (Ra = 0.4 μm)
Cantidad de embalaje(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico