(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CS40-6【5 piezas por paquete】

CS40-6

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 40 mm
· Ancho: 6 mm
· Número contenido en un paquete (Piezas): 5/Caso

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
20442110
20442120
20442130
20442140
20442150
20442160
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

300

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

600

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

800

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Muela de fibra de cerámica Longitud total del cuerpo principal(mm) 40 mm Ancho 6 mm
Número contenido en un paquete(Piezas) 5 / caso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico