(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda Unilon con Eje

Rueda Unilon con Eje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Evita el raspado excesivo y produce una superficie acabada uniforme sin obstrucciones.

[Caracteristicas]
· Producto estándar de Unilon.
· Debido a que las fibras Unilon están especialmente recubiertas con abrasivo, las fibras entrelazadas desempeñan el papel de amortiguación y evitan la molienda excesiva.
· Sus propiedades autógenas evitan la obstrucción.
· Pulidos sin rayar.
· Termina la superficie sin raspar el material.
· Flexible y se adapta perfectamente a las superficies curvas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NF10025S7
NF10025S10
NF10025S11
NF10025S13
NF5025S13
NF6025S10
NF6025S11
NF6025S13
NF8025S7
NF8025S10
NF8025S11
NF8025S13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
El tamaño de grano
(#)
Textura Cantidad de embalaje
(Libro)
Velocidad máxima del motor
(mín-1)
5 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100120grueso53000
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100240Segundo corte53000
5 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100320Fino53000
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100600Para terminar53000
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

50600Para terminar105000
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

60240Segundo corte104000
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60320Fino104000
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60600Para terminar104000
1 Pieza(s)Disponible

35 Días o más

80120grueso53000
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80240Segundo corte53000
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

80320Fino53000
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80600Para terminar53000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Modelo Solapa con eje Ancho(mm) 25
Diámetro del eje(mm) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico