(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco de tela de pulido

Disco de tela de pulido

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Use alundum para pulido general y zirconia para pulido pesado, como pulido de cuentas, etc. después de soldar.

[Caracteristicas]
· Disco de papel para pulir.
· Para pulir y prepulir metales en general y materiales de madera, y limpiar superficies metálicas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADK-3010
ADK-3011
ADK-304
ADK-305
ADK-307
ZDK-304
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tamaño de partícula
(#)
grano abrasivo Cantidad de embalaje
(Hojas)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[◎]240[Un grano abrasivo] Alundum (A)150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[◎]320[Un grano abrasivo] Alundum (A)150
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

acero en general[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]60[Un grano abrasivo] Alundum (A)150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

acero en general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○]80[Un grano abrasivo] Alundum (A)150
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○]120[Un grano abrasivo] Alundum (A)150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

acero en general[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]60Zirconia (Z)80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora Diámetro exterior Dimensiones(mm) 30 Dimensión del diámetro interno(mm) 10
Número máximo de rotación(mín-1) 23000 Notas explicatorias 1C/S viene con 1 almohadilla de goma / eje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico