(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco de fieltro SG, 100 piezas, suave

Disco de fieltro SG, 100 piezas, suave

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para el acabado final del espejo después del tratamiento de acabado previo al espejo con un disco de algodón.

[Caracteristicas]
· Por fin, el proceso final: acabado espejo.
· Ideal para pulir superficies espejadas para reflejar objetos con la claridad de los espejos.
· El tipo blando es especialmente adecuado para metales blandos como el cobre y el aluminio.
· Usar con aplicación de abrasivo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SG-FD100S

Número de Parte
SG-FD100S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de fieltro material de trabajo Hierro fundido Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 grano abrasivo No aplica Tipo de ahorro
Tipo de detalles Suave Cantidad de embalaje(Hojas) 5 Número máximo de rotación(mín-1) 8000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SG-FD100S de la serie Disco de fieltro SG, 100 piezas, suave.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico