(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede usar con abrasivo aplicado para un acabado de espejo o como se limpia.
[Caracteristicas]
· Para pulir / limpiar un acabado de superficie espejada.
· La aplicación de un abrasivo (barra azul) y el pulido dan como resultado un acabado espejo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
GPS100FS
Tipo | Disco de fieltro | material de trabajo | Acero inoxidable / Aleación de acero | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión del diámetro interno(mm) | M10 | Espesor(mm) | 25 | grano abrasivo | No aplica |
Tipo de detalles | Suave | Cantidad de embalaje(Hojas) | 5 | Número máximo de rotación(mín-1) | 8000 |
Parte de montaje de disco | M10 es de tipo tornillo con 1.5 pasos |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GPS100FS de la serie GP Sander Soft Felt 100x25xM10.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente