(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
<3M> <Cubitrón> Utiliza partículas abrasivas para exhibir una nitidez sobresaliente. La flexibilidad proporciona una hermosa superficie acabada. Con la integración de las características de CA y WA, muestra su fuerza en una amplia gama, desde acero en general hasta acero inoxidable. Una imagen renovada con una amplia variedad de colores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SSC1002-46 |
SSC1002-60 |
SSC1002-80 |
SSC1002-100 |
SSC1002-120 |
SSC1003-36 |
Cargando…
Diámetro externo(mm) | 100 | Diámetro interno(mm) | 15 | Objeto a ser molido | acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero |
---|---|---|---|---|---|
Características | Énfasis en la capacidad de corte | Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) | 72 | Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) | 1 |
Almohadilla dedicada | Use una almohadilla dedicada. | Toque de habilidad | Producto incluido de cupón de regalo | <3M> <Cubitron> Producto incorporado | <3M> <Cubitron> Producto incorporado |
Características | Trabajabilidad superior | Número contenido en un paquete(Hojas) | 25 | Nota | <3M> <Cubitron> es una marca registrada de 3M. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente