(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Microscopio estereoscópico L-50

Microscopio estereoscópico L-50
  • Descuento por volumen

Estereomicroscopio de combinación estándar con alta capacidad de expansión y funciones industriales, así como calidad.
[Caracteristicas]
· Tipo de ajuste de ojo único para ajustes de visibilidad que compensan las diferencias de visión entre izquierda y derecha.
· Un tipo de punto de vista alto con un amplio campo de visión que es muy visible incluso con gafas.
· El centro del escenario es extraíble, lo que permite verificar la sección transversal de objetos largos, etc.
· Equipado con una estera conductora para protección de electricidad estática que puede conectarse a tierra en el escenario y un filtro que protege la lente del humo de la soldadura.
· Es posible ampliar 10 veces y 20 veces cambiando el lado del objetivo. Ampliación fija flexible según la combinación.
· Cubre de 5 a 80x según la combinación de lente de conversión y ocular.
[Aplicaciones]
· Ideal para sitios de fabricación de equipos electrónicos / eléctricos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-50

 
Número de Parte
L-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Epi-iluminación NA tipo de producto Microscopio estereoscópico Aumento general(veces) 2 / 1
Iluminación de luz transmitida NA Peso(g) 2400 Explicación suplementaria Modelo estándar con lente. Aumento total (visión): 10 X (ø18 mm) 20 X (ø9 mm); Lente de objeto: 1 X / 2 X; Lente ocular: WF10 X; Distancia de trabajo: 80 mm.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-50 de la serie Microscopio estereoscópico L-50.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico