(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Práctico medidor de carga digital

Práctico medidor de carga digital

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un solo portabrocas que se puede utilizar para mecanizar tornillo de banco, abrazadera hidráulica y portabrocas. El sensor y la pantalla digital son una unidad y no interfieren con la medición. Pequeño, ligero y alimentado por batería, por lo que puede transportarse libremente para su uso inmediato. El sensor y la parte de la pantalla se pueden girar 90 grados para ajustar la dirección de la pantalla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HDK-50C

Número de Parte
HDK-50C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Herramienta para placa de superficie Material Otro Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
A(mm) 123 B(mm) 53.9 C(mm) 60
D(mm) 46 E(mm) 76 F(mm) 6
G(mm) 48 H(mm) 25 I(mm) 5
J(mm) 24 K(mm) M8 profundidad 8 L(mm) 16.5
M(mm) 30 N(mm) 11 O 6.9
P(mm) 19 Q(mm) 1 Masa(kg) 0.8
Tamaño externo(mm) 123X53.9X60 Rango de medición(kN) 0.5 a 50 R(mm) M4
Material Pantalla: aluminio duro / sección del sensor: acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HDK-50C de la serie Práctico medidor de carga digital.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico