(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Balanza electrónica de uso general

Balanza electrónica de uso general

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Calibración externa, sensor de pesaje SHS rápido y compacto, tiempo de respuesta de 1 segundo. Pantalla VFD fácil de leer.
· RS-232C estándar, interfaz USB rápida: no requiere instalación de controladores (opcional), interfaz Ethernet con software WinCT-plus (opcional).
· Protección adicional con función de amortiguador.
· Garantía A&D de 5 años líder en la industria.
· Los modelos N están aprobados por NTEP (EE. UU.) y los modelos NC son medidas aprobadas por Canadá clase II

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FX-5000I

 
Número de Parte
FX-5000I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 5200
Pantalla mínima(g) 0.01 Forma de placa de medida Cabeza avellanada redonda Compatible con batería de celda seca Ninguno
Función de conexión a PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). Dimensiones de la placa de medición (ø)(mm) 150 Función de conexión de impresora Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros).
Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno Capacidad(kg) 5.2 Artículos opcionales compatibles con conexión a PC Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php
Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora No se requiere opción Peso(kg) 2.5 Fuente de alimentación Adaptador de CA (accesorio estándar)
% De visualización mínima(%) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FX-5000I de la serie Balanza electrónica de uso general.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico