(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Balanza cuentapiezas separable serie HC-i

Balanza cuentapiezas separable serie HC-i

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una escala de conteo de tipo independiente con un amplio rango de conteo y alta resolución interna.
[Caracteristicas]
· Navegador de entrada de peso individual: simplemente obedeciendo la luz intermitente, incluso un usuario nuevo puede completar la entrada de peso individual con facilidad.
· Registra información de 99 productos: además de los números de identificación, se memorizan el peso único, la tara y los límites superior e inferior; Las partes de visualización y medición se pueden separar.
· Uso inalámbrico: el uso de la batería incorporada (artículo vendido por separado: HC-02i) lo hace portátil y permite su uso en lugares sin tomas de corriente.
· RS-232C se vende por separado (DIN 8P hembra). Se puede usar con WinCT.
[Aplicaciones]
· Utilizado para la gestión del volumen de piezas en inventario, etc.
· Comprobar la cantidad de embalaje del producto antes del envío.
· Gestión de la cantidad de productos al recibir.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HC-30KI

Número de Parte
HC-30KI
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSArtículos opcionales compatibles con conexión a PC Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora Peso
(kg)
Fuente de alimentación % De visualización mínima
(%)
Disponible

12 Días o más

10Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpPara ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php4.7Adaptador de CA (accesorio estándar) o batería recargable incorporada (se vende por separado)1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Escala de conteo Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 30000
Pantalla mínima(g) 5 Peso único mínimo contable(g) 1 Forma de placa de medida Plato cuadrado
Compatible con batería de celda seca Ninguno Función de conexión a PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). Dimensiones de la placa de medición D(mm) 210
Dimensiones de la placa de medición W(mm) 300 Función de conexión de impresora Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros). Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno
Capacidad(kg) 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HC-30KI de la serie Balanza cuentapiezas separable serie HC-i.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico