(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tipo plano Escala en ángulo recto JIS Clase 1 Producto equivalente (temple)

Tipo plano Escala en ángulo recto JIS Clase 1 Producto equivalente (temple)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cuadrado de velocidad plano
· Ángulo (°): 90
· Precisión (mm): JIS B 7526
· Escala: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DD-F50
DD-F75
DD-F100
DD-F125
DD-F150
DD-F200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Dimensiones nominales
(mm)
Longitud de fragmento largo
(mm)
Longitud total inferior
(mm)
Perpendicularidad
(± mm)
Espesor
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50385050380.013316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75507575500.014318
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10070100100700.015420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12580125125800.016420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501001501501000.018525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2001302002001300.02625

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Plaza plana Exactitud(mm) JIS B 7526 Ángulo(°) 90
Escala NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico