(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Micrómetros - micrómetro indicador, MC-IS

Micrómetros - micrómetro indicador, MC-IS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • MC263-25IS
  • MC263-25IS
  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC263-25IS

 
Número de Parte
MC263-25IS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Término análogo Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 16~25
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 0–25
Rango de medición (parte de la cabeza del micrómetro)(mm) 0–25 Valor de lectura mínimo (cabezal de micrómetro)(mm) 0.002 Tolerancia Máxima (Cabeza de Micrómetro)(μm) 3
Rango de medición (parte del indicador de cuadrante)(mm) ±0.04 Valor mínimo de lectura (indicador de marcación)(mm) 0.001 Tolerancia máxima (parte del indicador de marcación)(μm) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC263-25IS de la serie Micrómetros - micrómetro indicador, MC-IS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico