(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Micrómetros - micrómetro de punta, MC-P

Micrómetros - micrómetro de punta, MC-P
  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC200-25P

 
Número de Parte
MC200-25P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Término análogo Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 16~25
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 0–25
Error máximo permitido(μm) 4 Especificaciones Ángulo de inclinación de la punta: aproximadamente 15 ° Valor mínimo de lectura(mm) 0.01

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC200-25P de la serie Micrómetros - micrómetro de punta, MC-P.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico