(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibrador de cuadrante - cara de medición con punta de carburo, DVC-2 (Números de pieza)

Calibrador de cuadrante - cara de medición con punta de carburo, DVC-2
  • Descuento por volumen

· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Marcar
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DVC-30-2

 
Número de Parte
DVC-30-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Longitud máxima medida
(mm)
Error instrumental
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

201~3000–300400103186059251745300±0.04

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Marcar Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible Valor mínimo de lectura(mm) 0.02
Material Acero inoxidable 1 indicador de revolución de la aguja(mm) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DVC-30-2 de la serie Calibrador de cuadrante - cara de medición con punta de carburo, DVC-2.

Products like this...

Número de Parte
DVC-15-2
DVC-20-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Longitud máxima medida
(mm)
Error instrumental
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 a 1500–15023677164058211638150±0.03
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

151 a 2000–20028590195059241638200±0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico