(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Parada de trabajo

Parada de trabajo
  • Descuento por volumen

Piezas opcionales para la serie de prensas de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LT100M-WST
LT150M-WST
LT200M-WST
LTF75-WST
LTH3P-150WST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J K L M
(mm)
N O Tornillo de ajuste Diam. Vise compatible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1681916752360-5118221081240M 69M 8LT100M、LT100MC、LT100SP
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24222191082477235722251531350M 813M12LT125M、LT150M、LT150MC、LTHPD150、LT125SP、LTHPD150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

388322517360119218028322452080M1017M16LT200M、LT250M
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4516937910740M6------M6LTFV75、SV56、SV80、MSV300(S)、MSV400(S、K)、MSV410(S)、 MSV500(S、K)、MSV510(S)、ETO80TH、ETO100TH、ETO125TH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

115-19100---5722251531350M 8M12-LTCV100(S、H、SH)、LTCV125(S、H、SH)、LTCV160(S、H、SH)、LTCV200(S、H、SH、TH)、LTH3P-125、LTH3P-150S、LT630JV

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico