(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Loctite MC Jig Vise

Loctite MC Jig Vise
  • Descuento por volumen

Un tornillo de banco para MS.FA con un mecanismo de prevención de elevación que suprime la elevación de un objeto móvil o pieza de trabajo. Incorpora un mecanismo hidráulico pendiente de patente y permite un funcionamiento suave. La reducción de costos también es posible mediante el uso como una prensa horizontal, vertical o MC. Se puede utilizar para una máquina de fresado vertical o MC con la misma precisión que un soporte de 2 caras, 4 caras o ángulo, en un MC de tipo horizontal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT630JV

Número de Parte
LT630JV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Estándar A(mm) 749 B(mm) 244
C(mm) 185 D(mm) 180 E(mm) 150
F(mm) 62.5 G(mm) 160 H(mm) 75
I(mm) 110 J(mm) 250 K(mm) 156
L(mm) 4-M12 M(mm) 200 N(mm) 200
O(mm) 100 P 150 mm Q 200 mm
R(mm) 18 S(mm) 18 T(mm) 18
U(mm) 14 V(mm) 185 W(mm) 52
X(mm) 52 Y(mm) 0.15 Accesorio 1 juego de bloques de guía estándar (2 piezas por juego), 1 mango, 1 pieza de cada una de las juntas del mango (LTJV-0, LTJV-150), 2 pernos colgantes M14

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT630JV de la serie Loctite MC Jig Vise.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico