(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Prensa de máquina K-26

Prensa de máquina K-26
  • Descuento por volumen

Prensa de máquina para K-26 y K-280

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-26

 
Número de Parte
K-26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho Máximo de Apertura(mm) 30 Ancho de apertura:(㎜) 50 Peso(g) 1200
Tamaño Ancho de apertura: 50 mm, ancho máximo de apertura: 30 mm Explicación suplementaria Prensa de máquina de precisión para K-16/280

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-26 de la serie Prensa de máquina K-26.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico