(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pin Vise K-501

Pin Vise K-501
  • Descuento por volumen

Destornillador para agarrar brocas de diámetro pequeño y rotarlas, y agarrar objetos con forma de pasador (varilla) de forma segura.
[Caracteristicas]
· Cuenta con una cabeza giratoria con rodamientos de bolas integrados, que ofrece una gran trabajabilidad.
· Prensa para taladros de pequeño diámetro con tapa giratoria.
· Se puede girar suavemente mientras se empuja en dirección vertical.
· Con un agarre moleteado antideslizante, es poco probable que resbale y sea fácil de rotar. También tiene un cuerpo grueso que facilita la aplicación de fuerza.
· Tiene pinzas incorporadas con 4 tamaños que se pueden cambiar para corresponder a una amplia gama de diámetros de taladro.
· El collar interno y el cuerpo principal son de corte transversal, lo que permite que incluso objetos largos se inserten y se fijen en la parte posterior dependiendo del diámetro.
[Aplicaciones]
· También se puede usar para grabar al agarrar una aguja (sonda), etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-501

 
Número de Parte
K-501
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Longitud total(mm) 102 Tamaño aplicable(㎜φ) (Collet 1) 0 a 1.2 / 2.0 a 2.5 (Collet 2) 1.2 a 2.0 / 2.5 a 3.2
Peso(g) 42 Características Vise para taladros de pequeño diámetro. Tipo de cabezal giratorio con buena trabajabilidad. Reemplazar el collar lo hace compatible con una amplia gama de brocas de pequeño diámetro. (Compatible con K-5/495)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-501 de la serie Pin Vise K-501.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico