(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cierre de gancho para abrazadera de gancho de palanca 6848

Cierre de gancho para abrazadera de gancho de palanca 6848
  • Descuento por volumen

El lado receptor de las abrazaderas de gancho de palanca 6848H y 6848 V.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6848GH-3
6848GH-4
6848GHNI-2
6848GHNI-3
6848GHNI-4
6848GV-2
6848GV-3
6848GV-4
6848GVNI-2
6848GVNI-3
6848GVNI-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Masa
(g)
Material Tratamiento térmico Modelo compatible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

146.5192812392344SS400Galvanizado6848H-3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

198.52638175630108SS400Galvanizado6848H-4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

115.212188261816SUS304-6848HNI-2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

146.5192812392344SUS304-6848HNI-3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

198.52638175630108SUS304-6848HNI-4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

115.21255261814SS400Galvanizado6848V-2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

146.51667362330SS400Galvanizado6848V-3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

198.52289483066SS400Galvanizado6848V-4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

115.21255261814SUS304-6848VNI-2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

146.51667362330SUS304-6848VNI-3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

198.52289483066SUS304-6848VNI-4

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico