(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre de gancho para abrazadera de gancho de palanca 6847 G (Números de pieza)

Cierre de gancho para abrazadera de gancho de palanca 6847 G
  • Descuento por volumen

El lado receptor de una abrazadera de gancho de palanca 6847.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6847GNI-3

Número de Parte
6847GNI-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Masa
(kg)
Material Tratamiento térmico Modelo compatible Longitud total x altura total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

619105.523134032~354410.80.07SUS304-6847NI-340×29

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6847GNI-3 de la serie Cierre de gancho para abrazadera de gancho de palanca 6847 G.

Products like this...

Número de Parte
6847G-3
6847G-5
6847GNI-1
6847GNI-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Masa
(kg)
Material Tratamiento térmico Modelo compatible Longitud total x altura total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

619105.523134032~354410.80.07SS400Galvanizado6847-340×29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12291511491355608313.70.32SS400Galvanizado6847-555×61
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61984.522.563128396.80.04SUS304-6847NI-131×29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12291511491355608313.70.32SUS304-6847NI-555×61

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico