(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

A-Type V Block【2 piezas por paquete】 (Números de pieza)

A-Type V Block

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La diferencia de pares de la ranura en V con respecto a los dos planos de referencia ayc es MC0.05 y GS/FS0.03.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A75

Número de Parte
A75
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Masa
(kg)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

75352450637241618.538440.05/1000.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FC250 Tratamiento térmico Recocido

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A75 de la serie A-Type V Block.

Products like this...

Número de Parte
A125
A150
A50
AA100
AA125
AA150
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Masa
(kg)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1256944877.56337263163550.05/1004.8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15080501047.57545303776550.05/1008

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

502419324.524171312.5252.52.50.05/1000.3

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1005233687.55030202551440.02/1002.2

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1256944877.56337263163550.02/1004.8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

15080501047.57545303776550.02/1008

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico