(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de columpio tipo A

Abrazadera de columpio tipo A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede girar horizontalmente para unir y quitar piezas de trabajo.
· Se puede usar para ranuras en T y para agujeros roscados.
· El soporte de ajuste de altura dedicado permite que la altura de la abrazadera se ajuste a la pieza de trabajo.
· Sin herramientas (con mango).
· Dirección de sujeción libre (sin ranura de guía).
· El resorte incorporado hace que se levante automáticamente cuando se suelta.
· Los accesorios se pueden montar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EWN-40105A
EWN-40135A
EWN-40600A
EWN-44300A
EWN-60135A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar D
(mm)
E
(mm)
Q
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2021M12×1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2021M12×1.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2021M12×1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

189-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1722M12×1.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fuerza de apriete(kN) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico