(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de columpio tipo B (Números de pieza)

Abrazadera de columpio tipo B
  • Descuento por volumen

Se puede girar horizontalmente para unir y quitar piezas de trabajo. Se puede usar para ranuras en T y para agujeros roscados. Se levanta automáticamente a través de un resorte incorporado cuando no está sujeto. Los accesorios se pueden montar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EWN-60135B

Número de Parte
EWN-60135B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8950672253172223M125560101.5136.5136.5171.52.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

P(mm) 16 Q(mm) M12 Fuerza de apriete(kN) 10
Material SCM420 Tratamiento térmico Endurecimiento HRC60 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EWN-60135B de la serie Abrazadera de columpio tipo B.

Products like this...

Número de Parte
EWN-40105B
EWN-40135B
EWN-40600B
EWN-44300B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7540552044.5202117M12364070105105.5140.51.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7540552044.5202117M123640100135135.5170.51.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7540552044.5202117M123640506085.595.50.89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

62444022-18917-36-253066.571.50.66

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico