(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede seleccionar entre la tuerca con ranura en T (tipo de ranura en T) / tuerca con ranura en T (tipo de orificio roscado).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
A(mm) | 50 | B(mm) | 32 | C(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 8 | E(mm) | 17 | F(mm) | 3 |
G(mm) | 33.5 | H(mm) | 20 | I(mm) | 21 |
Masa(kg) | 0.22 | Material | SCM420 | Tratamiento térmico | Endurecimiento HRC60 |
Tratamiento de superficies | Acabado de óxido negro | Fuerza de apriete(kN) | 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente