(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo con Almohadilla Tipo B (Números de pieza)

Tornillo con Almohadilla Tipo B
  • Descuento por volumen

El tipo B tiene almohadilla de PVC (cloruro de polivinilo)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PS10100P

Número de Parte
PS10100P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M10100283516618104315150M10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUS316/B El molde tiene una almohadilla de PVC

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PS10100P de la serie Tornillo con Almohadilla Tipo B.

Products like this...

Número de Parte
PS06060P
PS08080P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M6602125114137321250M6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M8802430135158381490M8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico