(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera en U con orificio para tornillo UCM

Abrazadera en U con orificio para tornillo UCM
  • Descuento por volumen

S45C / templado HRC30 ± 5 abrazadera en U roscada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UCM0101
UCM0102
UCM0201
UCM0202
UCM0301
UCM0302
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100381913641616M14M140.39
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150381913891616M14M140.62
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100502518581918M16M160.64
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150502518891918M16M160.98
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

152.4482920.688.922.219.1M18M181.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2005030201272020M18M181.45

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico