(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Cortador de agujeros para cuencas de plástico con una cuchilla delgada con excelente filo.
· Cobalt HSS + flautas desigualmente espaciadas.
· Evita la generación de calor debido a la resistencia en la perforación y proporciona agujeros precisos.
· Incluye un resorte para evacuar núcleos.
· Los núcleos se pueden descargar sin problemas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SP53 |
SP65 |
SP81 |
SP95 |
SP120 |
SP130 |
SP147 |
SP173 |
Cargando…
tipo de producto | Sierra de agujero | Espesor de la hoja(mm) | 1.27 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente