(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Se pueden perforar agujeros de hasta 25 mm de espesor en acero inoxidable grueso y placas de hierro.
· El tipo de cuchilla dividida AB permite un corte rápido y un resorte ayuda con la descarga suave del núcleo, lo que permite perforar agujeros de hasta 25 mm de espesor.
· La estructura presenta un vástago integrado para una alta rigidez de la fresa, desviación central cero y perforación de orificios extremadamente circular.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
FA25 |
FA27 |
FA30 |
FA31 |
FA34 |
FA35 |
FA38 |
FA40 |
FA42 |
FA50 |
Cargando…
tipo de producto | Sierra de agujero | Espesor de la hoja(mm) | 2.8 | Longitud total(mm) | 111 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de la hoja(mm) | 30 | Cantidad de protrusión(mm) | 26 | taladro central | FA675 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente