(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de herramientas B-81

Caja de herramientas B-81
  • Descuento por volumen

Conjunto de herramientas y caja de herramientas con un tamaño moderadamente compacto que puede almacenar archivos de tamaño A4.
[Caracteristicas]
· Fabricado en aluminio resistente. Equipado con uretano amortiguado, que permite un almacenamiento seguro y confiable.
· Un tipo compacto que puede usarse para almacenar archivos A4 y mantenerse en el regazo incluso en un tren, etc.
· B-81-6 y B-87 están montados en B-81, lo que permite almacenar computadoras portátiles y accesorios.
· B-81-6: Porta documentos, B-81-7: Porta herramientas.
[Aplicaciones]
· Se puede usar en varias ocasiones no solo como un estuche general sino también como un estuche de herramientas para el mantenimiento in situ, etc. Los elementos opcionales lo hacen más cómodo de usar.
· Los cinturones de hombro B-80-1, el porta documentos B-81-6, los portaherramientas B-81-7 se pueden configurar con opciones vendidas por separado para mayor comodidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
B-81
B-81-6
B-81-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de caja de herramientas Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
tipo de producto Material Modelo aplicable Explicación suplementaria Tamaño
(mm)
Características
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Caja / baúl de aluminio365×275×1101800-Aluminio-No se proporciona un inserto de herramienta. Adquiera la inserción de documentos B-81-6 y la inserción de herramientas B-81-7.-Estuche compacto de aluminio para usar con archivos A4 equipados con un bloqueo de marcación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otro-400Portadocumentos-B-81-W340XH240-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otro-500Insertar herramienta-B-81-W340XH240-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico