(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Caja de herramientas B-180

Caja de herramientas B-180
  • Descuento por volumen

Caja de herramientas adecuada para ambientes de sala limpia, indispensable para equipos electrónicos y de precisión.
[Caracteristicas]
· B-920 para sala limpia se puede utilizar para insertar herramientas (se vende por separado).
· Placa de aluminio moldeada integralmente con baja generación de polvo y fácil limpieza.
· Compatible con la clase 10000.
· B-920 (para sala limpia) se puede utilizar para insertar herramientas.
[Aplicaciones]
· Ideal para almacenar piezas y herramientas para llevarlas a entornos limpios.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-180

 
Número de Parte
B-180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja / baúl de aluminio Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 460×145×340
Color de la caja Plata Masa(g) 2400 Material Aluminio
Explicación suplementaria Use B-920 para insertar la herramienta. Características Caja de aluminio ligera compatible con salas limpias

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-180 de la serie Caja de herramientas B-180.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico