(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves dinamométricas - llave eléctrica, tipo N

Llaves dinamométricas - llave eléctrica, tipo N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Llave dinamométrica manual con mecanismo de refuerzo ideal para apretar / aflojar pernos / tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Tipo manual, por lo que no es necesaria una fuente de alimentación o de aire. Protege el entorno de trabajo, ya que no genera ruido ni impacta los sonidos.
· Capaz de producir aproximadamente 3 veces más potencia con bajo par de entrada gracias a su mecanismo de engranaje planetario.
· La llave inglesa no permite una entrada mayor que el par de entrada máximo.
[Aplicaciones]
· Montaje de maquinaria, atornillado de cimientos, gran sujeción, instalación de juegos de troqueles.
· Mantenimiento, instalación de marcos temporales, así como montaje y reparación de pernos de cimentación de torres de acero.
· Para la fijación / desmontaje de tuercas de ruedas de vehículos grandes, pernos grandes de máquinas de construcción y maquinaria pesada, y pernos de motor de barcos.
· Reparación de ensamblaje de válvulas de tuberías, bridas e intercambiadores de calor en varias plantas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4-50N
6-100N
6-150N
8-300N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de salida
(mm)
Rango de par de salida
(N▪m)
Rango de par de entrada
(N▪m)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.74201401500
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

198502832500
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1912004003600
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.425508507200

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Dirección de carga Izquierda derecha Conjunto / artículo individual Establecer producto
Aumento Aproximadamente 3 aumentos Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Explicación suplementaria Par de salida = Par de entrada x Aumento de llave (3 veces)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico