(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Remachadora manual HR

Remachadora manual HR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • HR005A
  • HR002A
  • HR003B
  • HR2050H
  • Descuento por volumen

Una herramienta de remachado manual que utiliza remaches ciegos para la fijación de remaches.
[Caracteristicas]
· El HR002D tiene una abertura pequeña en el asa para que sea fácil de agarrar. También permite una fácil sujeción simplemente aplicando la cantidad justa de fuerza.
· Asegura los remaches en su lugar para evitar que se caigan de la pieza de la nariz debido al peso del mango.
· El HR002A es el producto estándar. El mango escalonado mejora la funcionalidad. Ideal para la fijación de remaches ciegos.
· El HR003B usa manijas largas para que el trabajo sea más fácil y más cómodo.
· Para la fijación de remaches ciegos de aluminio, acero y acero inoxidable con diámetros de entre 4,0 y 4,8 mm.
· El cabezal HR005A gira 360 ° para remachado multidireccional. Ideal para la fijación de remaches ciegos.
· La HR2050H es una poderosa remachadora manual.
· Para la fijación de remaches ciegos de aluminio, acero y acero inoxidable con diámetros de entre 4,8 y 6,4 mm.

(i)Advertencia

  • Use gafas de seguridad mientras trabaja.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HR002A
HR003B
HR005A
HR2050H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de remache compatible Longitud total
(mm)
Peso
(g)
Características Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.4 ~ 4.8265540Remachadora manual estándar de alta precisiónø4.8 mm no puede ser NS, NSS o NST
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4 ~ 4.87602000Remachadora grande, adecuada para pernos S de hasta ø4.8 (modelo de servicio pesado)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.4 ~ 4.8300750La cabeza gira para hacer posible el remachado en varios ángulos (tipo giratorio)ø4.0 mm no puede ser NSS o NST.ø4.8 mm no puede ser NS, NSS o NST
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.8 ~ 6.45351750Remachadora grande, adecuada para pernos S de hasta ø6.4 (modelo de servicio pesado)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Remachador

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico