(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinzas de uso general P-86

Pinzas de uso general P-86

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinzas versátiles que son baratas pero duraderas y duraderas, utilizando acero inoxidable como material.
[Caracteristicas]
· Fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión.
· Se ha mejorado el rendimiento de los costos para aumentar la asequibilidad.
· Como es económico, se pueden comprar varias unidades para diferentes aplicaciones.
· Se ha dado un proceso de moleteado antideslizante a las puntas para agarrar el objeto firmemente.
· Como tiene una punta redondeada, no raya fácilmente la pieza de trabajo.
[Aplicaciones]
· Fácil de agarrar objetos pequeños y, por lo tanto, conveniente para alimentar mascotas pequeñas, acuarios o existencias para botiquines de primeros auxilios.
· Ideal para sujetar componentes de modelos de plástico, recoger piezas de grabado y para uso hobby.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P-86-125
P-86-150
P-86-175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho Máximo de Apertura
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1301814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1502526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1753032

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Recta estándar Material del cuerpo Acero inoxidable Extremos - Material de consejos Acero inoxidable
S / N no magnético NA Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal
Ancho(mm) 10 Características Juego de pasadores de uso general con herramienta de moleteado antideslizante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico