(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta de destornillador Phillips/ranurada - cerámica, D-282/283/284/285

Punta de destornillador Phillips/ranurada - cerámica, D-282/283/284/285
  • Descuento por volumen

Un controlador de ajuste cerámico de repuesto para ajustar perillas / condensadores preestablecidos en placas de circuito impreso.
[Caracteristicas]
· Utiliza cerámica de circonio que no causa desalineación de la bobina.
· Tiene mayor durabilidad contra el desgaste y el daño que las cerámicas de alúmina.
· Alúmina cerámica: material cerámico fino. Además de la resistencia a la abrasión, es excelente en resistencia térmica y química.
[Aplicaciones]
· Cabeza plana 0.9 x cabeza plana 1.8 mm, grosor de la hoja 0.4 mm (D-282).
· Cabeza plana 1.3 x cabeza plana 2.6 mm, grosor de la hoja 0.4 mm (D-283).
· Número 0 de Phillips (D-284).
· Forma cruzada, ancho de la hoja 1.7 mm (D-285).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
D-282
D-283
D-284
D-285
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de punta Longitud total
(mm)
Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la cuchilla (mm) Modelo compatible Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)71-0.9 ~ 1.80.4Para D-280 (Hozan)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)71-1.3 ~ 2.60.4Para D-280 (Hozan)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Phillips (+)56Número 0--Para D-281 (Hozan)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Phillips (+)56Otro--Para D-281 (Hozan)1,7 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA
Material Utiliza cerámica de circonia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico