(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza de acero inoxidable SKN-150

Pinza de acero inoxidable SKN-150
  • Descuento por volumen

Pinzas de acero inoxidable.
[Caracteristicas]
· Ideal para cortar, doblar, pellizcar, tirar y retorcer cables de cobre o hierro o para insertar / quitar objetos pequeños.
· El material adopta acero inoxidable martensítico que enfatiza la resistencia.
· Herramienta de acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Ideal para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable como plantas, trabajos de impermeabilización, plomería y equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SKN-150

 
Número de Parte
SKN-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 160
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 0.8 (alambre de hierro suave) Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2 Material Acero inoxidable martensítico
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SKN-150 de la serie Pinza de acero inoxidable SKN-150.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico