(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cortador de alambre útil para cortar alambre.
[Caracteristicas]
· El cable se puede cortar limpiamente sin aflojar su trenza.
[Aplicaciones]
· Conveniente para cortar alambres trenzados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
N-16
Longitud total(mm) | 200 | Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) | 5.0 | Capacidad de corte de acero inoxidable(mmø) | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Peso(g) | 335 | Explicación suplementaria | Para cortar alambres trenzados |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-16 de la serie Cortador de alambre N-16.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente