(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinzas en miniatura N-34

Pinzas en miniatura N-34

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinzas dedicadas de cobre y otros alambres blandos que ponen énfasis en el acabado de la superficie de corte.
[Caracteristicas]
· Tamaño compacto de aproximadamente 100 mm de longitud total que cabe en la palma de una mujer.
· Ideal para trabajos de precisión con una sensación de tamaño que hace que la rotación sea fácil de controlar.
· Con un filo que puede cortar ligeramente y produce una sección transversal limpia, terminada exclusivamente para alambres de cobre.
· Tiene cuchillas delgadas y planas que pueden hacer cortes laterales con poca protuberancia de la banda de unión, y pueden usarse para trabajar sin lastimarse las manos.
· El mango es de agarre suave y tiene especificaciones antiestáticas (ESD) que permiten su uso incluso en un entorno electrónico sin ninguna preocupación.
· Adopta un resorte helicoidal con excelente durabilidad y capacidad de recuperación, y permite un trabajo sin fatiga incluso cuando sujeta constantemente la herramienta.
[Aplicaciones]
· Ideal para cortar bridas y alambres de cobre delgados, o trabajos de precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-34

 
Número de Parte
N-34
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 102.5
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1 Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 1.25
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 40 Explicación suplementaria Para cortar alambre de cobre fino

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-34 de la serie Pinzas en miniatura N-34.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico