(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de destornilladores pasantes KD6

Juego de destornilladores pasantes KD6

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Eje cuadrado a través del destornillador.
[Caracteristicas]
· Juego de 6 piezas. Empuñadura de plástico.
· El eje tiene una forma cuadrada que permite que se use junto con llaves de mono u otras llaves para una sujeción de alta resistencia.
· La punta tiene un imán de alta resistencia.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KD6

 
Número de Parte
KD6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 / 9 / 4.9
Longitud del eje L (mm) 76 / 102 / 153 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado
Imán Disponible Eje a través Disponible Reforzar NA
Tipo de agarre Resina Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.6 / 0.8 / 1 Peso(g) 750

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KD6 de la serie Juego de destornilladores pasantes KD6.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico